Panel z mekké oceli, MAP
Panel z mekké oceli, MAP
Jednodverové nástenné skríne z mekké oceli, MAP, se stupnem krytí IP 66, zahrnuje skríne s horizontálne zavešenými dvermi a horní a spodní otvory pro tesnicí plát. Každou ze skríní lze snadno kombinovat s dalšími nástennými skrínemi. Díky tomu je možné vytváret konfigurace se dvema cástmi se samostatným prístupem. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Výhody
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Vlastnosti
- Materiál: Telo: Ocel 1.5 mm. Príruba: Ocel 1.4 mm. Dvere: 1.5 mm ocel MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 a vyšší Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.
- Telo: Ohýbané se švovými sváry. Ctyri otvory o prumeru 8.5 mm pro upevnení na stenu v prohlubních o prumeru 20.4 mm × 2 mm umožnujících proudení vzduchu kolem zadní cásti skríne.
- Prední panel: Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Panty lze montovat tak, aby bylo možné horní i spodní otevírání. Mechanická zarážka dverí udržuje panel otevrený. Na vnitrní strane dverí se nachází navarené svorníky. Jeden odnímatelný montážní profil na strane pantu. Tesnost zajištuje vstrikované jednodílné polyuretanové tesnení.
- Zámek: Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otevírání panelu. Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost Další vložky jsou k dispozici podle potreby.
- Montážní deska: Pro snadné horizontální umístení príslušenství je montážní panel vertikálne oznacen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadnující upevnení kabelu. Upevnený na tlakove privarených cepech M8 k zadní strane skríne. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy založenými kraji.
- Otvor príruby: Nahore a dole je umísten zcela na pravé strane skríne a usnadnuje uložení kabeláže na montážním panelu. Prírubu (AF) a tesnení (AG) nejsou soucástí balení. Pokud má být panel MAP zkombinován se skríní MAS nebo MAD, lze s panelem MAP použít prírubu ze skríne MAS/MAD.
- Ochrana: Montovaný stojan splnuje normu IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, pokud namontujete prírubu a tesnení, která jsou soucástí príslušenství. V kombinaci s MAS nebo MAD splnuje normu IP 55 | TYPE 12.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Dodávka: Skrín s panelem, montážním profilem panelu a montážní deskou (není zahrnuto pro císla položek koncící PER5). Plastový dvoubitový 3mm klíc a montážní príslušenství. Zemnící zarízení.
Specifikace
| Body Thickness | 0.06in | 
| Tloušťka dveří | 0.06in | 
| Body Thickness | 1.5mm | 
| Tloušťka dveří | 1.5mm | 
| Barva | Light Gray | 
| Materiál | Ocelový Plech | 
| Povrchová úprava | Strukturovaný Práškový | 
| Kód barvy | RAL 7035 | 
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.