Kompaktní verze z dvoukrídlými dvermi z mekké oceli, MKD
Kompaktní verze z dvoukrídlými dvermi z mekké oceli, MKD
Rada kompaktních volne stojících skríní s dvoukrídlými dvermi z mekké oceli, MKD, je ideální pro instalaci ve stísnených prostorách, kde by jednokrídlé dvere v otevrené poloze zabíraly príliš mnoho prostoru pred skríní. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríne dobre chráneny a skrín je vhodná pro mnoho ruzných použití.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Telo: Lakovaná ocel 1.35 mm. Zadní a horní panely: Lakovaná ocel 1.5 mm. Dvere: Lakovaná ocel 2 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Podlahové plechy: Galvanizovaná ocel, 1 mm.
- Telo: Ctyrikrát ohnutý rám se švovými sváry Integrované hloubkové profily se roztecí kanáluování umožnujícím nastavení hloubky montážního panelu.
- Dvírka: Zavešené na ctyrech pantech. Vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování. Standardní dvere neumožnují obrácenou montáž. Pro zamykání vlevo je nutné objednat dvere samostatne.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere. Delené zadní panely pro skríne o šírce 1600 mm.
- Strešní zákryt: Odnímatelný.
- Zámek: 4bodové táhlové uzávery hlavních dverí a 2bodové zamykání vedlejších dverí. Standardní oboustranný zámek s 3 mm vložkou. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Skládá se ze trí dílu.
- Montážní deska: Dvakrát ohýbaná, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm pomocí držáku MPD02 Dodává se mimo balení skríne.
- Uzemnení: Všechny panely jsou uzemneny prostrednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Dodávka: Telo s osazenými dvermi, zadní panel, vrchní panel, spodní desky, montážní deska (krome verze PE) a rám dverí. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Skrín se dodává na palete odpovídající šírce skríne. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
- All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem
Specifikace
| Body Thickness | 0.05in |
| Tloušťka dveří | 0.08in |
| Body Thickness | 1.35mm |
| Tloušťka dveří | 2mm |
| Povrchová úprava | Pozinkovaný; Strukturovaný Práškový |
| Materiál | Ocelový Plech |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.