ABS svorkovnice strední velikosti, SABP
ABS svorkovnice strední velikosti, SABP
Malá svorkovnice ABS, SABP, se stupnem krytí IP 66, 67. Jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Díky tomu se rada SABP skvele hodí do nárocného prostredí.
Průmyslové normy
CE UKCA
GOST
IP
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Skrínky ABS, bez halogenu, vhodná pro vnitrní použití Nízká odolnost vuci UV zárení.
- Materiál: Telo: ABS. Obycejný kryt: ABS. Pruhledný kryt: polykarbonát.
- Tesnení: Polyuretanové tesnení integrované do krytu skrínky.
- Tepelná odolnost: -40 až +60 °C.
- Horlavost: UL94 HB.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Povrch: RAL 7035.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Specifikace
| Materiál | ABS |
| Barva | Light Gray |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.