Velká polykarbonátová skrínka, OPCP
Velká polykarbonátová skrínka, OPCP
Rada polykarbonátových svorkovnic, OPCP, se stupnem krytí IP 66, 67, lze zvetšit hloubku Je bežne k dispozici v ruzných velikostech. Pri použití nastavovacího rámu, OPCP-EE, lze nainstalovat hlubší soucásti. Rada OPCP se hodí do vnitrního i venkovního prostredí a díky vetší odolnosti vuci UV zárení také do míst vystavených prímému slunci. Do svorkovnice se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju.
Průmyslové normy
CE UKCA
GOST
IP
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Polykarbonátová skrínka, bez halogenu, vhodná pro venkovní použití. Vysoká odolnost vuci UV zárení. Samozhášecí.
- Materiál: Polykarbonát.
- Tesnení: Polyuretanové tesnení integrované do krytu skrínky.
- Tepelná odolnost: -40 až +80 °C.
- Horlavost: UL746C 5V.
- Ochrana: IP 66, 67 | IK 08 (-25 až +35 °C).
- Povrch: RAL 7035.
- Schválení: CE, GOST. Pokud potrebujete certifikát cULus_UL Listed, obratte se na naše prodejní oddelení.
- Dodávka: Telo, kryt, šrouby krytu z polyamidu a montážní šrouby.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Polycarbonate |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.