Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

Internal segregation horizontal plates Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Internal segregation horizontal plates | Power Distribution, MSIS

This polycarbonate horizontal separation plate, MSIS, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Tloušťka 0.12in
Tloušťka 3mm
Barva Gray
Materiál Reinforced Polycarbonate
Povrchová úprava Smooth
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Výhody
Prostředky Příslušenství
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.