Průmyslový chladič, TAL


Průmyslový chladič, TAL
Průmyslový chladič vody poskytuje přesnost a spolehlivost v modulární konstrukci s výkonem od 2 300 W. S výkonem od 900 W do 134 kW. Široký sortiment příslušenství a volitelného vybavení umožňuje použít různé konfigurace chladičů.
Průmyslové normy
CE; UKCA
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Limity okolní provozní teploty: +15 °C až +45 °C
- Hladina akustického tlaku (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- Vstupní a výstupní přípojka kapaliny (mm): 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2 1/2"
- Objem zásobní nádoby (l): 50 | 130 | 200 | 300
- Typ čerpadla: Periferní | Odstředivé
- Sekundární napájecí napětí (V): 230 V AC | 24 V AC
- Chladivo (HFC): R134A | R410A
- Přesnost teploty (K): +/–2
- Typ kapaliny: Voda
- Rozsah nastavení teploty kapaliny: +8 °C až +25 °C
Specifikace
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.