Horizontal support for busbar support MSHS, MSHSI
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Horizontal support for busbar support MSHS, MSHSI
This horizontal support, MSHSI, enables mounting of the busbar support, MSHS, in a horizontal position. Horizontal copper connections for incoming or outgoing cables can then be made easily.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Support to be mounted horizontally in the enclosure. Is mounted to the internal side panels, MSPS, and the enclosure frame. Makes it possible to mount the MSHS busbar support in depth in a horizontal position. Ideal when there are many incoming/outgoing cables and need a horizontal connection.
- Materiál: 1.5 mm galvanized steel.
- Dodávka: 2 pcs. of Horizontal support.
- Ideal when there are many incoming/outgoing cables and need a horizontal connection
- Delivery: 2 pcs. of Horizontal support
- The support makes it possible to mount the MSHS busbar support in depth in a horizontal "staircase" solution and in that way create an easy connection for cables
- The support is suitable for creating an infeed for incoming/outgoing cables
- By using the nVent HOFFMAN standard support, MSHS, solutions with two bars up to 120 x 10 mm per phase can be created
- A flexible and reliable solution
- The installation can be done efficiently, which means the labour time required is reduced
- A busbar holder, MSHS, is required to mount the copper busbars
- Copper busbars are not provided by nVent HOFFMAN
- Description: Horizontal support for MSHS
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.