Nosic klávesnice na pantech, DPK


Nosic klávesnice na pantech, DPK
Nosic klávesnice na pantech pro snadnou montáž na klávesnici a myš v konfiguraci s cástecnými dvermi. Podložka pod myš se vysouvá z nosice doleva nebo doprava. Nosic je opatren ergonomickou operkou pro ruce pro snadné zadávání dat. Nosic klávesnice lze uzavrít pro ochranu proti krádeži a neoprávnené manipulaci.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vodorovný nosic klávesnice na pantech s bocní posuvnou podložkou pod myš (vlevo nebo vpravo). Opatreno operkou pro ruce. Když je nosic vyklopen, je skrín chránena uzavrenou komorou proti vnikání prachu.
- Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 44.
- Gland Plate | Opening Size: Max. výška klávesnice 50 mm, šírka 470 mm, hloubka 185 mm.
- Množství v balení: 1 dvere s panty, zámek, držák klávesnice, podložka pod myš a montážní príslušenství.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.