Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PSF186_HDSwingOutRackFrame_m_sq.png Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame

Heavy-Duty Swing-Out Rack Frame allows 19-in. rack equipment to pivot out of the enclosure frame for better accessibility. The frames mount on hinges capable of 120-degree rotation. Mounting supports and swing-out frame can be located deeper into the frame using grid system straps. Deeper mounting affects the degree of opening of swing-out frame. Mounting supports for an 800-mm wide enclosure frame permit you to either center the rack-mounting frame or position it right or left. The frame can also pivot from either the left or the right for maximum flexibility.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Tloušťka 2.66mm
Tloušťka 12ga
Barva Light Gray
Povrchová úprava Strukturovaný Práškový
Kód barvy RAL 7035
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.