Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Tesnení otvoru pro EX prostredí, EXAS
Hazardous Location Hole Seals are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. Certified to be used on metallic, non-painted enclosures, these hole seals ensure a dust-, oil- and water-tight seal. Designed to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings, these self-centering hole seals are easy to install.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. 42186
IECEx and ATEX Approvals
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE
2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
Sira 14ATEX3233U
IECEx
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx SIR 14.0073U
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Vlastnosti
- Utěsnění otvorů pro tlačítka, otvorů pro vedení a vyrážených otvorů proti prachu, nečistotám, oleji a vodě
- Secure sealing with silicon rubber gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications ranging from -55 C (-67 F) to 180 C (356 F)
- Easy installation in enclosure cutouts with self-centering hole seals
- Hole seals are available in metric and english standard hole sizes
Specifikace
| Povrchová úprava | Leštěná |
| Materiál | Nerezová Ocel 316L |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.