Topení pro nebezpecné prostory, DAHHL
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Topení pro nebezpecné prostory, DAHHL
Navrženo pro použití na nebezpečných místech, kde elektronické součástky vyžadují ochranu před chladnými teplotami pod bodem mrazu, kondenzací a korozí.
Průmyslové normy
ATEX, IECEx
II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C
NEC CSA us
Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- K dispozici jsou 50W, 80W, 200W, 300W, 400W a 600W modely
- K dispozici jsou kondukční a konvekční typy ohřevu
- Provides freeze protection down to -76 F / -60 C
- 50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment
- 200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current
- Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Anodized |
| Barva | Black |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.