Prední/zadní spodní rámy | Stojící skríne, PCU
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Prední/zadní spodní rámy | Stojící skríne, PCU
Tento rám vytvárí další prostor ve spodní cásti a muže být oddelen od skríne. Má univerzální rastr otvoru pro snadnou montáž príslušenství.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro upevnení a vedení kabelu nebo montáž prípojnice. Stejný rastr otvoru jako u rámu skríne umožnuje montáž veškerého souvisejícího príslušenství (napr. CLPF, CLPK atd.). Upevnení k základe skríne šrouby M12 (soucástí dodávky). Standardní výška 300 mm (výška 200 mm dostupná pouze na požádání).
- Materiál: Rám z 1,75mm ocelového plechu, panely z 1,35mm ocelového plechu.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen ochrany IP 41 | TYPE 1.
- Požadavky na montáž: Prídavné bocní zákryty PCUP pro uzavrení boku.
- Množství v balení: 1 kus s predními a zadními krycími deskami s montážním príslušenstvím.
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Povrchová úprava | Plated |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Materiál | Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.