Fixní termostat, EFR
Fixní termostat, EFR
Tento termostat s fixní teplotou, EFR, s normálne rozpojeným (NO) nebo normálne spojeným (NC) kontaktem slouží k regulaci instalovaných zarízení (filtracních nebo topných ventilátoru), která se zapínají a vypínají podle potreby. Výsledkem jsou nižší provozní náklady. Predvolená mezní teplota zabranuje neoprávneným zásahum do nastavení termostatu.
Průmyslové normy
cRUus_UL
CE
EAC
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Výhody
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Vlastnosti
- Popis: Termostaty s prednastavenou teplotou pro regulaci teploty v panelech. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Cervený prvek (EFR202) s normálne spojeným kontaktem pro regulaci ohrívacu. Modrý prvek (EFR201) s normálne rozpojeným kontaktem pro regulaci chladicích nebo signalizacních zarízení. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
 - Materiál: Plast podle normy UL94 V-0
 - Spínaný proud: 250 V AC, 5 (1,6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukcní zátež. Max. spouštecí proud 16 A (AC) po dobu 10 sekund.
 - Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.
 - Životnost: > 100 000 cyklu.
 - Pripojení: 2pólová svorka 2.5 mm², utahovací moment max. 0.8 Nm.
 - Ochrana: IP 20.
 - Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
 - Povrch: Svetle šedá.
 - Množství v balení: 1 kus.
 - The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
 - The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
 - The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
 - Description: EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
 
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.