External segregation horizontal plates | Power Distribution, MSES
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
External segregation horizontal plates | Power Distribution, MSES
This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pre-sized horizontal separation plates between the mounting level and the front door. Slides easily into place and let us to get Form 4 compartments for MCB's and MCCB's. No screws need.
- Materiál: 3 mm reinforced polycarbonate.
- Dodávka: 1 piece.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- The plates can easily be mounted and do not require screws
- Customer's required labour time is reduced as the plate is pre-cut and does not require screws for fixation, which in turn reduces their labour cost
- The fix section can comply up to form 4 segregation according to IEC 61439, which is a necessary requirement for particular projects
- The mounting plate (MSMPN) is to be fixed directly to the fix system vertical profiles (MSFP)
- A partial door (DP) is required in order to complete the fixed compartment
Specifikace
| Tloušťka | 0.12in |
| Tloušťka | 3mm |
| Povrchová úprava | Polished |
| Materiál | Polycarbonate |
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.