Lille gennemføringstylle 2-3mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Lille gennemføringstylle 2-3mm
katalogové č: CCFGS11
CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Podrobnosti
Prostředky
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety
- Everything mounted from the outside of the enclosure
- The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options
- The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work
- No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided
- The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444
- For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays
- The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable
- The CCFGS is first plased around the cable and then inserted into the cable gland
- Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.