Spodní zákryt pro pripojení EMC, CBPE


Spodní zákryt pro pripojení EMC, CBPE
Spodní plát slouží k montáží kabelu EMC do stacionárních skríní a zajištuje údržbu výkonu EMC.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Nahrazuje dva díly standardních trídílných nebo ctyrdílných spodních zákrytu. Díky kladivovým kuželum lze kabely EMC uzemnit prímo do spodních plechu a zachovat efekt Faradayovy klece.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm
- Množství v balení: 2 díly s tesnením EMI a montážním príslušenstvím
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specifikace
Tloušťka | 0.06in |
Tloušťka | 1.5mm |
Povrchová úprava | Plated |
Materiál | Ocel |
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.