Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

Lay-in Wireway, NEMA Type 12; 45-Degree Elbows; 18140; F22LE45A; 18150; F22LE45B; 18160; F22LE45C; 18370; F44LE45A; 18380; F44LE45B; 18390; F44LE45C; 18610; F66LE45A; 18620; F66LE45B; 18630; F66LE45C; 19260; F88LE45A; 19270; F88LE45B; 19280; F88LE45C Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

45° Koleno, Vkládané, Pantový kryt

Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

Certified by Canadian Standards Association.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Kód barvy ANSI 61
Povrchová úprava Pozinkovaný; Strukturovaný Práškový
Barva Gray
Materiál Ocelový Plech
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.