Skrínové LED svetlo 24V, EL1200D24V
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Skrínové LED svetlo 24V, EL1200D24V
Inovativní LED svetlo designované speciálne pro skríne nVent HOFFMAN. Montáž bez potreby náradí snižuje montážní cas. Jednoduché propojování založené na systému plug and play. 24V (DC) model.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Skrínové LED svetlo navržené speciálne pro skríne nVent HOFFMAN. Rychlá montáž bez potreby náradí díky západkovému háckovému systému navrženému pro 25 mm otvorový rastr na skríních nVent HOFFMAN. Muže být upevneno horizontálne i vertikálne.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specifikace
| Barevná teplota | 4000K |
| Barva | Black |
| Typ lampy | LED |
| Barva světla | Neutral White |
| Materiál | Plast |
| Povrchová úprava | Smooth |
| Provozní teplota | −20 to 55°C |
| Provozní teplota | −4 to 131°F |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.