Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CED
Dvojitá ochrana vstupu kabelu | Nástenné skríne, CED
Pryžová kabelová pruchodka umožnuje snadnou montáž; kabely a trubice lze snadno protáhnout bez použití náradí, aniž by došlo ke zhoršení stupne krytí skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pryžová pruchodka umožnuje velmi snadné použití. K její instalaci není nutné náradí, což znamená nižší náklady na práci. „Vytlacovací“ membrána funguje jako permanentní tesnení, pokud není proražena kabelem nebo trubkou. Vhodné pro otvory v materiálech o tlouštce 0,5 až 4 mm.
- Materiál: EPDM, bez halogenu.
- Tepelná odolnost: -40 až +110 ºC.
- Povrch: RAL 7035.
- Ochrana: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
Specifikace
Materiál | EPDM |
Barva | Light Gray |
Kód barvy | RAL 7035 |
Povrchová úprava | Smooth |
Návod k instalaci / list s pokyny
Similar
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.