Sada pro zvetšení hloubky, UDE
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sada pro zvetšení hloubky, UDE
Rozširovací rám umožnuje montáž soucástí presahujících standardní hloubku skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Zvetšuje standardní hloubku (320 mm) skríne až na 640 mm. Pri použití tohoto príslušenství nelze použít deštový kryt. UDE slouží k zachování stupne krytí IP skríne.
- Povrch: RAL 7035.
- Dodávka: 2 bocní panely, jeden horní a jeden spodní panel, dva otevrené zadní panely a montážní príslušenství
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specifikace
| Barva | Light Gray |
| Materiál | Polyester |
| Kód barvy | RAL 7035 |
| Povrchová úprava | Smooth |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.