Orezový díl, Vkládaný, Pantový kryt
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Orezový díl, Vkládaný, Pantový kryt
Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm). Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together. Fittings are finished with paint over plated surfaces.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Lay-In Hinged Cover Cutoff Fittings are used for lengths of 9.00 inch (229 mm) to 15.00 inch (381 mm)
- Body comes in two pieces. Shorten body and cover to the desired length and weld together
- Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specifikace
| Kód barvy | ANSI 61 |
| Povrchová úprava | Pozinkovaný; Strukturovaný Práškový |
| Barva | Gray |
| Materiál | Ocelový Plech |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.