CS480 U-Shaped Pendant Tube


CS480 U-Shaped Pendant Tube
CS480 U-Shaped Pendant Tube is pre-cut and shaped with two 90-degree bends to reduce assembly time. For use in conjunction with CS480 Stainless Steel Pendant Arm system components.
Průmyslové normy
IEC 60529, IP66
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikace
Povrchová úprava | Polished |
Materiál | Stainless Steel 304 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.