CS480 Straight Coupling


CS480 Straight Coupling
CS480 Straight Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 340-degree enclosure rotation. Maintenance-free bearings.
Průmyslové normy
IEC 60529, IP66
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Coupling can rotate 340 degrees with rotation stop
- Torque preset at factory
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.