CrossBoard montážní plocha, WOCB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CrossBoard montážní plocha, WOCB
Propojovací a montážní plocha pro všechny komponenty CrossBoard.
Průmyslové normy
UL
IEC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový modulový systém rozvodu proudu s ochranou pro bezpecný dotyk. Montážní plocha pro všechny CrossBoard komponenty.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 125 A.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 3.4 W (11225), 6 W (11405).
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: IEC, UL.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.