Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

Systém pultů, nerezová ocel, MPCS

Řadový systém pultů z nerezové oceli, MPCS, se stupněm krytí IP 55/56. Obsahuje tři zaměnitelné části, horní, deskovou a spodní. Systém je velmi flexibilní a různé kombinace mohou vyhovovat požadavkům různých provedení. Ergonomický design horní a deskové jednotky umožňuje snadnou instalaci a přístup k rozhraní HMI a zvětšuje montážní prostor. Tento pult lze nainstalovat prakticky do jakéhokoli prostředí s ohledem na třídu.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Tloušťka 0.08in
Tloušťka 2mm
Povrchová úprava Leštěná
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Výhody
Prostředky Příslušenství
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.