Compartments for plug-in connection | Power Distribution, MSCP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Compartments for plug-in connection | Power Distribution, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Materiál: 2 mm galvanized steel.
- Dodávka: 1 piece with mounting material.
Specifikace
| Tloušťka | 0.08in |
| Tloušťka | 2mm |
| Povrchová úprava | Pozinkovaný |
| Materiál | Ocel |
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.