Kompaktní LED osvetlení, CEL
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Kompaktní LED osvetlení, CEL
Kompaktní LED osvetlení speciálne navržené pro skríne nVent HOFFMAN. K dispozici se snímacem pohybu nebo bez nej. Jednoduché pruchozí zapojení založené na systému Plug-and-Play. Vhodné pro všeobecné použití s rozsahem napetí 24–240 V (AC/DC).
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Pripojení: Prívod, 2pólový. Pruchozí zapojení, 2pólové
- Cas odezvy pohybového cidla: 3 min.
- Barva svetla: 5300 K (neutrální bílá)
- Rozmery: 396 x 33 x 40
- Typ lampy: LED
- Spotreba energie: 5.1 W max.
- Svetelnost: 550 lm
- Provozní teplota: -20 ... +55 °C
- Stupen ochrany: IP20
- Provozní napetí: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Popis: Kompaktní LED osvetlení speciálne navržené pro skríne nVent HOFFMAN. Navrženo pro upevnení do 25mm montážního profilu a kanálu príslušenství. Lze nainstalovat vodorovne i svisle. Osvetlení umožnuje vzájemné propojení zretezením až 4 svetel. Model koncící písmenem "M" obsahuje snímac pohybu. Magnetické upevnení jako príslušenství.
- Ochrana: II / III
Specifikace
| Light Output | 550lm |
| Barevná teplota | 5800K |
| Barva | Black |
| Typ lampy | LED |
| Barva světla | Neutral White |
| Materiál | Plast |
| Povrchová úprava | Smooth Matte |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
Prodejní leták
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.