Kompaktní designové LED svetlo, TLCL
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Kompaktní designové LED svetlo, TLCL
Toto energeticky úsporné LED svítidlo pro osvetlení skríne lze instalovat mnoha ruznými zpusoby vcetne montáže prímo na 19" profily, a to do všech skríní, kde pomáhá pri provádení údržby v terénu.
Průmyslové normy
CE
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Systém osvetlení s kompaktním designem vhodný pro skríne a racky všech typu. Nabízí tri možnosti upevnení: magnetické, šroubovací s variabilní vzdáleností mezi otvory a nasazení do 19" racku. Svetlo nabízí velmi dlouhou životnost (cca 50 000 hodin) díky použití LED technologie. Telo osvetlení je vyrobeno z PC-ABS. Integrovaný konektor umožnuje aktivaci svetla dverním spínacem pomocí produktu TLCS, aniž by bylo nutné další elektrické zapojení. LED svítidlo je vyrobeno z PC; svetlo má studenou bílou barvu.
- Typ lampy: Výkonné LED diody.
- Svetelnost: 945 lm.
- Spotreba energie: 7,2 W.
- Provozní teplota: -20 až +50 ºC.
- Rozmery: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Pripojení: 2x kabel s volným koncem 0,75 mm² (délka 1,5 m), 2x mini-konektor pro použití dverního spínace 0,75 mm².
- Schválení: CE, EAC.
- Dodávka: 1 svetlo s pevne pripojeným kabelem, integrovanými magnety a montážními šrouby.
- Luminosity: 945 Lm
Specifikace
| Materiál | Plast |
| Povrchová úprava | Textured |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.