Kompaktní designové LED svetlo, TLCL


Kompaktní designové LED svetlo, TLCL
Toto energeticky úsporné LED svítidlo pro osvetlení skríne lze instalovat mnoha ruznými zpusoby vcetne montáže prímo na 19" profily, a to do všech skríní, kde pomáhá pri provádení údržby v terénu.
Průmyslové normy
CE
EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Systém osvetlení s kompaktním designem vhodný pro skríne a racky všech typu. Nabízí tri možnosti upevnení: magnetické, šroubovací s variabilní vzdáleností mezi otvory a nasazení do 19" racku. Svetlo nabízí velmi dlouhou životnost (cca 50 000 hodin) díky použití LED technologie. Telo osvetlení je vyrobeno z PC-ABS. Integrovaný konektor umožnuje aktivaci svetla dverním spínacem pomocí produktu TLCS, aniž by bylo nutné další elektrické zapojení. LED svítidlo je vyrobeno z PC; svetlo má studenou bílou barvu.
- Typ lampy: Výkonné LED diody.
- Svetelnost: 945 lm.
- Spotreba energie: 7,2 W.
- Provozní teplota: -20 až +50 ºC.
- Rozmery: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Pripojení: 2x kabel s volným koncem 0,75 mm² (délka 1,5 m), 2x mini-konektor pro použití dverního spínace 0,75 mm².
- Schválení: CE, EAC.
- Dodávka: 1 svetlo s pevne pripojeným kabelem, integrovanými magnety a montážními šrouby.
- Luminosity: 945 Lm
Specifikace
Materiál | Plast |
Povrchová úprava | Textured |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.