Kombinovatelná jednodverová hliníková stacionární venkovní skrín, ECOM
Kombinovatelná jednodverová hliníková stacionární venkovní skrín, ECOM
Hliníková jednodverová kombinovatelná skrín s dvojitou stenou, ECOM, pro venkovní použití. Je k dispozici v mnoha ruzných velikostech a je kombinovatelná, takže umožnuje mnoho ruzných konfigurací. Díky stupni krytí IP 66, funkcím proti vandalismu a efektivnímu rízení teploty jsou soucásti ve skríni velmi dobre chráneny.
Průmyslové normy
CE, UK CA, EAC, UL
IP
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Výhody
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Vlastnosti
- Materiál: Hliník ALMg3. Dvere: 2 mm. Zadní panel: 2 mm. Deštový kryt: 2 mm. Spodní deska: 2 mm.
 - Konstrukce: Broušená nerezová ocel AISI 304L Rám: 1.5 mm. Obrácené otevrené profily se švovými sváry a 25 mm roztecí kanáluování podle normy DIN 43660.
 - Dvere: Dvojité, vybavené horním a dolním ventilacním otvorem, umožnují proudení vzduchu. Primontované pomocí skrytých pantu umožnujících pravé i levé otevírání.
 - Zadní panel: Dvojitý, vybavený horním a dolním ventilacním otvorem, umožnuje proudení vzduchu. Upevnuje se zevnitr. Možnost zámeny za zadní dvere.
 - Kryt proti dešti: Naklonený deštový kryt s integrovaný deštovým žlábkem a ventilacními kanály po obvodu.
 - Bocní zákryty: Dodávány jako príslušenství.
 - Spodní desky: Jednolitá spodní deska s vstrikovaným polyuretanovým tesnením pro zajištení maximální tesnosti.
 - Zámek: 4bodové táhlové uzávery Nezasahuje do vnitrního prostoru skríne. Standardní zdvihací klika s bezpecnostním zámkem.
 - Uzemnení: Interní panely jsou uzemneny prostrednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím svorníkem.
 - Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035, 100% polyester.
 - Ochrana: Splnuje krytí IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, když je namontována spodní deska.
 - Schválení: GOST. Odolnost vuci klimatickým zmenám a chemicky aktivním látkám v souladu se smernicí EN61969-3 „Mechanické konstrukce pro elektronické vybavení. Venkovní skríne“.
 - Dodávka: Rám je osazen dvermi se zvedací klikou, zadním panelem, deštovým krytem. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne, aby nebylo nutné odstranení. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné. Montážní panel a bocní zákryty nejsou soucásti standardní dodávky.
 
Specifikace
| Tloušťka (T) | 0.08in | 
| Tloušťka (T) | 2mm | 
| Materiál | Hliník | 
| Povrchová úprava | Leštěná | 
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny

- Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.