Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.