Sbernicový adaptér 80A bez kabelu, WO60
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sbernicový adaptér 80A bez kabelu, WO60
Univerzální sbernicový adaptér, s jednou prizpusobitelnou montážní lištou a pružinovými svorkami 1,5-16 mm².
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Sbernicový adaptér 80 A. S jednou prizpusobitelnou montážní lištou. Bez kabelu, s pružinovými svorkami 1.5 - 16 mm².
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 80 A.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 6 W.
- Póly: Trípólový.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.