Sbernicový adaptér 32A s kabely, WO60


Sbernicový adaptér 32A s kabely, WO60
Sbernickové adaptéry uzpusobené designu výrobcu komponentu.
Průmyslové normy
GL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Sbernicový adaptér 32 A. S kabely 6 mm². Prizpusoben designu výrobce jistice.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 32 A.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 1.6 W.
- Šírka: 45 mm.
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: GL.
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.