Sbernicový adaptér 250A, WO60
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sbernicový adaptér 250A, WO60
Sbernickové adaptéry uzpusobené designu výrobce komponentu.
Průmyslové normy
UL
CSA
GL
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Trípólový sbernicový adaptér 250 A, prizpusobený designu výrobce komponentu.
- Jmenovité napetí: 690 V.
- Jmenovitý proud: 250 A.
- Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Ztráta výkonu na 80% zatížení: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Šírka: 105 mm.
- Výška: 190 mm.
- Množství v balení: 1 kus.
- Schválení: CSA, UL, GL.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.