Nerezová ocel, Jednolitá samostatne stojící, SSFS
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Nerezová ocel, Jednolitá samostatne stojící, SSFS
This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and waste-water treatment facilities.
Průmyslové normy
IEC EN 60529, IP66
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Two-door enclosures are provided with a removable centerpost for easy mounting plate installation
- Seamless foam-in-place polyurethane gasket assures a water-tight and dust-tight seal
- High-impact thermoplastic data pocket provided with each enclosure
- Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry
- External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Seams continuously welded and ground smooth
- Body grounding, studs door and body
- Bottom gland plates, 3,0 mm removable from inside, with grounding stud
- Door opening angle 100 degrees
Specifikace
| Tloušťka | 0.1in |
| Tloušťka | 2.5mm |
| Povrchová úprava | Leštěná |
| Montážní deska v ceně | No |
| Gland Plate Included | Yes |
Certifikát schvalovací agentury
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.