Nerezová ocel, Jednolitá samostatne stojící, SSFS
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        Nerezová ocel, Jednolitá samostatne stojící, SSFS
This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and waste-water treatment facilities.
Průmyslové normy
IEC EN 60529, IP66
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Vlastnosti
- Two-door enclosures are provided with a removable centerpost for easy mounting plate installation
- Seamless foam-in-place polyurethane gasket assures a water-tight and dust-tight seal
- High-impact thermoplastic data pocket provided with each enclosure
- Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry
- External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)
- Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle
- Seams continuously welded and ground smooth
- Body grounding, studs door and body
- Bottom gland plates, 3,0 mm removable from inside, with grounding stud
- Door opening angle 100 degrees
Specifikace
| Tloušťka | 0.1in | 
| Tloušťka | 2.5mm | 
| Povrchová úprava | Leštěná | 
| Montážní deska v ceně | No | 
| Gland Plate Included | Yes | 
Certifikát schvalovací agentury
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.