nVent ERICO PermaGround Compression Connector, Figure 6-Crimps
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERICO PermaGround Compression Connector, Figure 6-Crimps
The nVent ERICO PermaGround Compression Connectors, Figure 6-Crimps, are designed to join two grounding conductors or connect a grounding conductor to a grounding rod within a grounding system using a compression tool. Made from high-strength conductive copper, they provide a low-resistance connection that prevents corrosion, ensuring durability. With their range-taking capabilities, the Figure 6-Crimps are compatible with various conductors and ground rods. To guard against oxidation, the inner surface of the Figure 6-Crimps is prefilled with an oxide inhibitor that creates an airtight seal around the conductors once the connection is made. This feature makes the Figure 6-Crimp connector suitable for a wide range of applications.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Made from high-strength conductive copper for durability and maximum conductivity
- Prefilled with an oxide inhibitor to prevent oxidation and ensure a long-lasting connection
- Compatible with various conductors and ground rods, offering versatile application options
- Can be installed in all weather conditions, making it suitable for diverse environments
Specifikace
Certifications
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 5465
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 5465
CSA C22.2 No. 41
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.