Copper Ground Plate
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        Copper Ground Plate
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
  
      
    
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Související produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Vlastnosti
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specifikace
| Povrchová úprava | Bare | 
| Materiál | Copper | 
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Ground Plate Electrode | |
| C | Material | C: Copper (C11000) | 
| E | Pigtail Connection | C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection) E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style) N: No Pigtail | 
| A | Plate Thickness Code (Stock Tolerance) | A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu) B: 1/16” (Min. for Power – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. for Power – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” | 
| H | Plate Width Code | A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18” K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” | 
| 024 | Plate Length Code (inches) (3 digits required) | |
| 1L* | Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code) | |
| 024* | Pigtail Length (inches) | |
| (T)* | Tinned | |
* Empty if none
Brožura
Další reference
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.