Prefabricated Cable Assembly
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Prefabricated Cable Assembly
Safe 24 V operating low-voltage cable assembly is of simple design and rugged construction to ensure long life and minimum maintenance. The self-regulating feature enables the heating system to vary power output in response to changes in surrounding temperatures and weather conditions. As temperatures increase, the self-regulating cable automatically decreases its heat output, providing dependable over temperature protection. Self-regulating cables conserve energy by providing heat when and where it is needed over the entire circuit length. Available cable assemblies include 12 m (39.4') of regular electrical cable connected in our manufacturing facilities to self-regulating cable.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Self-regulating heating technology from nVent RAYCHEM
- Touch-safe operating temperature
- Prefabricated and tested in factory
- Designed for installation into mounting channel
- Rugged construction to withstand harsh environmental conditions
Specifikace
| Materiál | Copper;Fluoropolymer |
| Povrchová úprava | Nickel Plated |
Brožura
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.