nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps
The nVent ERICO PermaGround Compression Connector, C-Crimps are high-strength, conductive copper connectors designed to create permanent, low-resistance grounding connections. These C-Crimps utilize a compression tool to join two grounding conductors securely, and their range-taking design accommodates various conductor sizes. Clear markings and all-weather durability make them ideal for diverse applications, including direct burial.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Dies are interchangeable with tools from nVent ILSCO TaskMaster and other manufacturers per product instructions
- Permanent, corrosion-free grounding with high-conductivity copper ensures lasting, reliable connections
- Adaptable to various conductor sizes, simplifying inventory and maximizing application flexibility
- Engineered for reliable environmental performance, including direct burial in earth or concrete
- Clear imperial markings and die index simplify installation
- Suitable for circuits rated 35 kV or less with proper installation
- Manufactured from high-conductivity copper alloy
Specifikace
Certifications
UL KDER E6207
English
ANSI/UL 467
UL KDER E6207
ANSI/UL 467
UL ZMVV E6207
English
ANSI/UL 486A-486B
UL ZMVV E6207
ANSI/UL 486A-486B
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
CSA 6223-02 29601
English
CSA C22.2 No. 65
CSA 6223-02 29601
CSA C22.2 No. 65
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.