Lug or Busbar to Steel, Rail
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
      
        Lug or Busbar to Steel, Rail
nVent ERICO Cadweld applications for railway properties utilize the nVent ERICO Cadweld Plus F80 and the nVent ERICO Cadweld F80 welding material alloys. nVent ERICO Cadweld exothermically welded connections are engineered to provide a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode, enabling connection of dissimilar materials. The connections are designed to perform for the life of the conductor and/or installation. The nVent ERICO Cadweld connection has a current carrying capacity equal to or greater than that of the conductor and will withstand repeated fault currents without failing during operation. Once completed, installers can clearly ensure quality by visually inspecting the new connection.
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Vlastnosti
- Forms a permanent, low resistance connection
 - Provides a molecular bond
 - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
 - Portable installation equipment with no external source of power required
 - Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
 - Connections can be visually inspected
 
Specifikace
| PB-X-XX-L-M-W | ||
| PB | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Lug/Busbar Size | |
| L* | Split Crucible | 
      Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
       | 
  
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates | 
      Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
       | 
  
* Empty if none
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      - Upozornění
 - Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.