Cable to Cable, High Voltage
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cable to Cable, High Voltage
nVent ERICO Cadweld high-voltage copper connections give you all the advantages you have come to expect from exothermic connections. nVent ERICO Cadweld connections have the current-carrying capacity equal to the conductors they connect and will never loosen or corrode. The nVent ERICO Cadweld high-voltage welding set-up uses a unique ceramic fiber smoke filter system which prevents sparks and produces minimal smoke, but also reduces dust and other emissions to an acceptable level for exposures, even if used in unventilated small rooms and cable tunnels.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
- Sparkler required for ignition
Specifikace
| Typ připojení | Copper Cable to Copper Cable |
| XX-XXX-M | ||
| XX | Mold Family | |
| XXX | Conductor Code | |
| M* | Mold Only | |
* Empty if none
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.