VMEBus 系统,4 U,8 槽,Open Frame PSU
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、, 1101.10/11 标准;背板符合 VITA 1.1‐1994 标准
- PSU, 开放式, 444 W(电压低于 180 VAC 时,400 W)
- 8 槽 VME 背板, 6 U, 符合 VITA 1-1994 标准的 J1/J2 整体式背板
- 通过 2 个风扇散热, 从前面到左面冷却;通过风扇控制模块 (FCM) 控制温度
- 带直流工作电压显示模块, 支持风扇和温度告警
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏蔽型 19" 机箱, 铝;带穿孔侧面板;前把手 (RAL 7016) | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧), 适用于水平板卡安装 (6 U, 160 mm深) | 8 | |
| 3 | 适用 6 U 板卡的 VME 背板, 8 槽, J1/J2 整体式背板(部件号 23001‐068) | 1 | |
| 4 | 电源装置, 开放框架;444 W(电压低于 180 VAC 时,400 W;部件号 11098‐267) | 1 | |
| 5 | 风扇;转速控制是由机箱温度决定 | 2 | |
| 6 | 用于监控/调节风扇的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐021) | 1 | |
| 7 | 前面板, 网孔, 4 U;显示模块;电源开关 | 1 | |
| 8 | 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头), 电源过滤器, 电源保险丝 | 1 | |
| 9 | 背面板, 铝 | 1 | |
| 10 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。