板固定器和助拔器概述
板固定器和助拔器
久经验证的解决方案,专用于 PCB 板卡锁紧和抽取
40 多年来,nVent SCHROF 的 Calmark 和 Birtcher 产品系列一直是 PCB 固定和拔插领域的行业标杆。凭借坚固耐用和久经考验的高性能解决方案,深受全球大型军事与航空航天公司的信赖。生产工厂已获得 AS9110D 标准认证,可确保 MIL 标准级别的质量。

专家技术支持
我们资深工程师团队可提供个性化咨询服务,针对您的独特需求定制专属解决方案。
无缝集成
我们的产品经过专门设计,以便与您的现有系统兼容,简化安装和升级。
创新的原型制作技术
您可以访问 CAD 模板和利用 3D 打印原型,以便在生产前直观地查看和优化您的组件。
质量保证
我们的生产工厂已获得 AS9100D 认证,我们致力于提升品质,确保关键应用可靠且性能卓越。
产品 (#产品)
产品线
Card-Lok 和 Wedge-Lok
主要优点
- 符合二级维护需求,包括扭矩限制和无需安装工具的主动收缩式 Card-Lok
- 创新的高散热和夹持力设计,可实现行业领先效能
- 标准 COTS 或定制化方案满足应用需求
主要特点
- 轴向、非轴向、锯齿结构
- 表面处理:金化学镀膜、透明化学镀膜、黑色阳极氧化、硬质黑阳极氧化或化学镀镍
助插器、助拔器、手柄和弹出器
PCB Tainer、固定器和插件导轨
主要优点
- 经济实惠的产品,适用于金属板材应用中的 PCB 固定
- 适用于具有低度冲击和振动的应用环境
- 金属固定器提供正向弹簧压力,可实现 PCB 固定/接地
主要特点
- 专为金属板材或冷壁应用设计
- 可为要求耐碱、弱酸或溶剂的应用提供尼龙插件导轨产品
传导散热组件和模块
主要优点
- VITA 合规传导冷却组件,专为恶劣环境提供高性能散热解决方案
- 使用单个 SKU 管理所有组件
- 提供符合 VITA 标准的可下载 CAD 模板
- 支持预装配和套装供应
主要特点
- 提供 3U 和 6U 传导框架
- 采用黑色阳极氧化、化学薄膜或化学镀镍,提供出色的耐腐蚀性
- 采用 6061-T651 铝合金材质,兼具高导热性与轻量化支撑特性
传导散热组件键控系统
主要优点
- 专为无前面板系统的军用/加固型传导散热模块设计
- 固定传导散热组件,防止模块插入错误插槽导致的背板损坏
主要特点
- 符合 ANSI VITA 1.6 标准
- 每个编码支架套装支持 6 种配置
- 6U 传导散热应用中支持 36 种配置
- 6U 非传导散热应用中支持高达 1296 种键控组合
- 铝制镀金/透明化学镀膜支架
新闻和资源 (#新闻和资源)
新闻和资源
在用产品 (#在用产品)
在用产品