Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

电气机柜和组件

RatiopacPRO Style Hero Banner
轻松实现桌面机箱个性化
配置桌面机柜

电气机柜和组件

满足板卡安装需求的一站式供应商

从 19 英寸插箱、机箱、桌面式机箱到前面板,我们全系列的高性能电子设备外壳解决方案可满足军事、测试与测量、电信和运输等行业的各种需求。

无论您是需要标准配置还是完全定制化解决方案,nVent SCHROFF 都能确保可靠地保护您的技术,灵活适应具体的应用需求,并为未来做好准备。

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

易于集成

无论您是需要抗冲击还是 EMC 屏蔽功能,我们的模块化设计都可实现定制化,以满足严格的行业标准。

通用型设计

提供多种选项,以实现最大灵活性,适应便携式、台式或机架安装式配置的需求。配备先进散热解决方案和定制化品牌选项。

轻松定制

通过模块化组件实现快速配置与改装,轻松完成设备部署。

数字赋能

选择智能在线配置程序,简化和加速您的数字工作流程




机架安装产品组合

这些保护机箱用于容纳重要的硬件和组件,让您可以有序地布置这些硬件和组件,并确保方便检修、增强安全性以及改进机架系统内的空气流动。

Electronic Enclosures-Products-Subracks

19 英寸插箱:模块化架构

  • 标准化模块框架
  • 为 PCB、电子模块和插入式单元提供经过优化的可靠外壳
  • 确保在机架安装系统内无缝集成
  • 随附导轨,以方便滑动和定位
  • 提供广泛的附件产品组合,包括导轨和板卡固定器
  • 提供非标准或标准化选项
浏览产品
Electronic Enclosures-Products-Chassis

19 英寸机箱:水平板卡安装

  • 19 英寸机箱是一种专为水平板卡或非标准部件(如变压器或重型附件)设计的插箱。
  • 通常安装在机箱板上
  • 多种高度和深度可选
  • 提供多种功能,包括 EMC 屏蔽、散热以及不同程度的耐用性
浏览产品
Electronic Enclosures-Products-Rack Mount Cases

19 英寸机箱:灵活适用于移动式或/和机架安装式应用

  • 经久耐用,移动性能出众
  • 配备 19 英寸完整机箱结构
  • 确保最佳运输和 EMC 屏蔽性能
  • 非常适合独立式系统
  • 可无缝集成到更大的机架系统中
  • 适用于机架安装和移动应用
浏览产品

非机架安装产品组合

对于安装在传递机架系统以外的设备,非机架安装式机柜发挥着重要的连接和保护作用。从面向现场作业的便携式解决方案,到工业环境中的永久安装,这些机柜覆盖广泛的应用场景。

Electronic Enclosures-Products-Desktop Cases

19 英寸桌面式机箱:19 英寸组件安装框架

  • 19 英寸桌面式机箱内部符合标准的 19 英寸机架规格,
  • 可为全尺寸部件提供一个强大的安装框架。
  • 这些机箱不适合组装到 19 英寸机柜中。
浏览产品
Electronic Enclosures-Products-Interscale

小尺寸机箱:适用于紧凑型组件,节省空间

  • 专为紧凑型电子组件而设计
  • 优先考虑空间利用效率,又能保持性能
  • 尺寸灵活适配
  • 遵循小尺寸板卡标准
浏览产品

前面板和模件盒

前面板和模件盒构成用户与设备的主要交互界面。

Electronic Enclosures-Products-Front Panels

前面板:人与机器的交互界面,提高可检修性

  • 设备或机柜的正面部分
  • 提供控件、显示屏、连接器和指示灯检修通道
  • 用作用户与内部部件之间的交界面
  • 通常为金属或塑料材质
  • 集成 EMC 屏蔽功能
  • 提供可定制化的设计、颜色和印刷选项
  • 随附螺钉和螺纹接头等各种附件
浏览产品
Electronic Enclosures-Products-Plug-In Units

插入式单元:带把手的前面板

  • 包括前面板、把手和 PCB 安装硬件。
  • 插入式单元为独立的模块化组件。
  • 可方便地插入插箱或机箱或从中拆下。
浏览产品
Electronic Enclosures-Products-Cassettes

模件盒:全封闭式增强防护设计

  • 模件盒的功能与插入式单元很像,但它带有侧面板,是一种全封闭式结构。
  • 它作为大型系统的组成部分独立运行。
  • 模件盒可提供额外的机械或射频防护。
浏览产品



新闻和资源

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

采用前瞻性插箱设计,可将 EMI 屏蔽性能提升 45%

增强轨道交通系统的电磁抗干扰能力,确保运营连续性

了解更多信息
Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

只需数分钟即可完成桌面机柜设计

RatiopacPRO Style 数字配置程序可缩短设计流程,为客户节省了约 65% 的时间,从而能够将这些时间用于评估和开发全新的机械机箱方案。

了解更多信息



在用产品

机械设计

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

机械生产

nVent SCHROFF Mechanical Manufacturing Capabilities

Play

联系与分销

联系我们

准备好开始了吗?欢迎联系我们,探讨您的应用需求。

联系我们

如何订购

使用我们的全球销售办事处查找工具快速找到您附近的 nVent 办事处。

销售查找工具