VME64x 系统,2 U,4 个插槽,可插拔 PSU
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101, 102, 103标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11 标准;背板符合 VITA 1.1‐1997 标准
- 符合 PICMG 2.11 规范 (P 47) 的电源背板, 可用于安装两个兼容的 19" PSU, 300 W(3 U, 8 HP)
- 散热方式: 风冷散热,风扇盘内含 2 个风扇, 风道: 从右至左侧;支持风扇转速监测和电压显示
- 电路板水平安装,电路板规格;前部:6 U, 160 mm深;, 后部 I/O:6 U, 80 mm深
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
物品 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型 19" 机箱, 钢板, 黑色粉末涂层 (RAL 9005) | 1 | |
2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧), 用于水平安装后部 I/O 板 (6 U, 160 mm深) | 4 | |
3 | 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧), 用于水平安装后部 I/O 板 (6 U, 80 mm深) | 4 | |
4 | 适用 6 U 板卡的 VME64x 背板, 4 槽, 带 P0 插头(部件号 23001‐534), 电源背板, 2 个 P47 插头(部件号 23098‐115) | 1 | |
5 | 3 U 安装空间, 8 HP,可容纳两个兼容的 19" PSU | 1 | |
6 | 热插拔风扇单元,带 2 个风扇 (12 VDC);具有风扇监控和电压显示屏 | 1 | |
7 | 交流电源输入模块(IEC 320‐C14 插头, 电源过滤器, 电源开关, 电源熔断器) | 1 | |
8 | 用于连接系统所有部件的电缆 | 1 | |
9 | 3 U, 8 HP 前面板, 正面安装 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。