Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

VME64x 系统,1 U,2 个插槽,ATX PSU

目录编号: 20836-145

VME64x 系统,适用于 2 个水平安装的 VME64x 板,6 U,160 mm。可选后部 I/O。通过Open Frame电源为系统供电。带 4 个风扇的热插拔风扇盘可提供出色的冷却效果。

阅读更多 阅读更少
  • VITA
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, 钢板, 黑色粉末涂层 (RAL 9005) 1
2 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧), 用于水平安装后部 I/O 板 (6 U, 160 mm深) 2
3 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨右侧), 用于水平安装后部 I/O 板 (6 U, 80 mm深) 2
4 适用 6 U 板卡的 VME64x 背板, 2 槽, 带 P0 连接器, 含连接风扇单元和 ATX PSU 的连接器插头 1
5 ATX 电源;250 W;宽幅输入 100 ... 240 VAC, 输出 3.3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A、‐12 V/0.5 A;带 IEC 连接器;电源开关;风扇 1
6 热插拔风扇盘,含 4 个风扇;支持风扇转速监控和电压显示 1
7 直流开关(带 LED 灯), 仅用于切断电源的直流输出信号, 始终通电 1
8 用于连接系统所有部件的电缆 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。