Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

VME 系统,8 U,21 个插槽,Open Frame PSU

目录编号: 20836-815

VME 系统,适用 21 个VME 板卡,6 U,160 mm。通过Open Frame电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。

阅读更多 阅读更少
产品状态: Phase-out
  • VITA
  • RoHS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 屏蔽型 19" 机箱, 铝;19" 支架, 普通顶盖和底板 (RAL 9006);前把手 (RAL 7016) 1
2 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部), 用于垂直电路板安装 (6 U, 160 mm深) 21
3 后插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部), 用于垂直安装走线模块 (6 U, 80 mm深),覆盖有 6 U/12 HP EMC 前面板 3
4 适用 6 U 板卡的 VME 背板, 21 槽, J1/J2 整体式背板(部件号 23001‐081) 1
5 电源装置, 开放框架;744 W(电压低于 180 VAC 时,600 W;部件号 11098‐140) 1
6 风扇;后面板, 铰链固定, 5 U, 84 HP;依赖温度的速度控制 3
7 用于监控/调节风扇转速的风扇控制模块 (FCM)(部件号 23207‐021) 1
8 显示模块 1
9 电源开关 1
10 交流电源输入(IEC 320‐C14 插头), 电源过滤器, 电源保险丝 1
11 用于连接系统所有部件的电缆 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。