Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

varistar swing frame 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Varistar CP Swing Frame for 600 mm Width

The 19“ swing frame allows the installation of sub-racks while simultaneously making wiring at the rear accessible.

Varistar CP swing frame comes with 150 KG load capacity, 120° movement and flexible pivot point.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

宽度 600mm
产品类型 机柜/机架框架
材料
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。