将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Varistar CP EMC 机柜,IP 20,带风扇顶盖,42 U 2000H 600W 800D
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
功能
- 屏蔽能力:1 GHz,60 dB, 3 GHz,40 dB(经测试符合 IEC 61587‐3 标准)
- 18 GHz 时屏蔽 30 dB,(经测试符合 EN 61000-5-7 标准),带符合 EN45545 标准的垫片
- 防护类型 IP 20
- 静态承载能力:1600 千克
- 含 4 点锁的机柜门和螺钉固定的侧板
- 侧面板和后面板可由一人安装
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 焊接框架, 钢质型材, RAL 7021, 四周都有织物垫片 | 1 | |
| 2 | 可调节支脚, 已装配 | 4 | |
| 3 | 风扇顶盖, 碳钢, IP 20, RAL 7021 | 1 | |
| 4 | 前门, 碳钢, 内表面覆铝锌, 外部 RAL 7021, 180°铰链, 4 点锁定, 摇柄锁 | 1 | |
| 5 | 后门, 碳钢, 内表面覆铝锌, 外部 RAL 7021, 180°铰链, 4 点锁定, 摇柄锁 | 1 | |
| 6 | 侧板, 螺钉固定, 碳钢, 内表面覆铝锌, 外部 RAL 7021 | 2 | |
| 7 | 底板,带电缆管道, 碳钢, 1.5 mm, 铝锌饰面;背面含进线口,带导电密封件,中间穿孔 | 1 | |
| 8 | 19" 面板/滑轨安装件,带 EIA 开孔, AlZn, 正面装配, 深度可以 25 mm为单位调节 | 2 | |
| 9 | 接地组件, 散件供应 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。